IL SP 021/007 300

Iluminación

Número de producto: 50148130

Icon Icon
Tipo Iluminación con focos LED
Apropiado para IVS 1000i & DCR 1000i
Funciones Control de potencia integrado
Funcionamiento con disparo
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 634 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Ángulo de apertura, máx. 7 °
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx. 2,8 W, Con 24 V CC
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación Trigger high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8V (low)
Función Trigger
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Trigger
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 3 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 32 mm x 60 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio anodizado
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 110 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 40 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip