IL RL 070/130 WH 300

Iluminación

Número de producto: 50151368

Icon Icon
Tipo Iluminación anular
Apropiado para IVS 1000i & DCR 1000i
Funciones Control de potencia integrado
Funcionamiento con disparo
Fuente de luz LED, Blanco
Longitud de onda 446 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Ángulo de apertura, máx. 120 °
Circuito de protección Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 18 ... 35 V, CC
Consumo de potencia, máx. 10 W, Con 24 V CC
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación Trigger high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8V (low)
Función Trigger
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Trigger
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Anillo
Espesor 29 mm
Diámetro externo 130 mm
Diámetro interior 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio anodizado
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Color de carcasa Negro
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Interruptor giratorio
Función del elemento de uso Intensidad
Trigger
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Dimensión, superficie de iluminación 100 mm x 100 mm
Número de arancel 85395000
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip