IL BA 012/065 RD 301 L D

Iluminación

Número de producto: 50148122

Icon Icon
Tipo Iluminación de barras LED con luz homogénea conmutable
Apropiado para IVS 1000i & DCR 1000i
Versión especial Cubierta de protección lenticular
Funciones Servicio continuo
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 634 nm
Forma de señal de emisión Continuo
Grupo de LEDs 1
Ángulo de apertura, máx. 18 °
Tensión de alimentación UB 24 V, CC
Consumo de potencia, máx. 3,4 W, Con 24 V CC
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 3 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 23,1 mm x 18 mm x 84 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio anodizado
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico/PC
Peso neto 70 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 40 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 40
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip