IL AL 023/096 RD 301
Iluminación
Tipo | Iluminación de superficie de LED |
Apropiado para | IVS 1000i & DCR 1000i |
Funciones | Control de potencia integrado Funcionamiento con disparo |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 625 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
Ángulo de apertura, máx. | 30 ° |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 12 W, Con 24 V CC |
Número de entradas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | Trigger high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8V (low) Trigger Polarity V+ (high) / GND (low) |
Función | Trigger |
Función | Trigger Polarity |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Trigger Trigger Polarity |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 40 mm x 60 mm x 113 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio anodizado |
Carcasa de plástico | PC |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA, con recubrimiento resistente a los rasguños |
Peso neto | 470 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Montaje en ranura |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 40 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |