IGSU14E/LWT.3-M12V
Sensor de horquilla por ultrasonidos
Serie | 14 |
Principio físico | Ultrasonidos |
Aplicación | Detección de etiquetas no transparentes Detección de etiquetas transparentes |
Ancho de etiquetas, mín. | 4 mm |
Espacio libre de etiquetas, mín. | 2 mm |
Medio | Transparente y no transparente |
Versión especial | Calibración manual precisa del umbral de conmutación Entrada de Teach Función ALC (tracking) Función easyTeach Salida de aviso |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 60 mA, Valor característico |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada de Teach |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
Resistencia de entrada | 15.000 Ω |
Estado de conmutación active | High |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Capacidad de carga | 0,01 µF |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / PNP de conm. claridad (con conmutación en el espacio libre), NPN de conm. oscuridad (con conmutación en la etiqueta) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | Active low (funcionamiento normal high, en caso de evento low) |
Frecuencia de conmutación | 2.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,2 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In | 50 m/min |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
Tipo de trama | 2.5 |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 2510 |
SIO-Mode support | Sí |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Salida de conector | Vertical (perpendicular al trayecto de la cinta) |
Diseño | Horquilla |
Ancho de boca | 4 mm |
Profundidad de boca | 80 mm |
Dimensiones (An x Al x L) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc, recubrimiento de níquel galvanizado |
Peso neto | 270 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Fijación pasante Rosca de fijación |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Elementos de uso | Teclas de control |
Función del elemento de uso | Teach dinámico en soporte de etiquetas y etiqueta |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Patentes de EE.UU. | US 6,314,054 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |