IGSU 14C/6.3SD-S12

Sensor de horquilla por ultrasonidos

Número de producto: 50115736

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IGSU 14D/6.3SD-S12
Sensor de horquilla por ultrasonidos
Código del articulo: 50126787
  • Serie: 14
  • Aplicación: Controles de empalmes
  • Salida: Transistor, Push-pull
  • Principio físico: Ultrasonidos
Código del articulo: 50126787
Serie 14
Principio físico Ultrasonidos
Aplicación Controles de empalmes
Detección de etiquetas no transparentes
Detección de etiquetas transparentes
Medio Transparente
Versión especial Salida de aviso
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 80 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Resistencia de entrada 15.000 Ω
Estado de conmutación active High
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Capacidad de carga 0,5 µF
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación Señal de conmutación en el empalme, conmutable
Función Empalme detectado
Función Objeto detectado
Salida de aviso
Frecuencia de conmutación 2.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,25 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Velocidad de la banda 2.400 m/min
Velocidad de la banda en el Teach-In 50 m/min
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Salida de conector Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta)
Diseño Horquilla
Ancho de boca 4 mm
Profundidad de boca 68,5 mm
Dimensiones (An x Al x L) 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Peso neto 270 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 60 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf