HTU430B-3000.X3/LT4-M12
Sensor de ultrasonidos
Serie | 430B |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Incluye | 2 tuercas de montaje M30 |
Versión especial | 2 salidas independientes Funcionamiento síncrono Modo multiplexado |
Alcance efectivo | 0,3 ... 3 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Frecuencia ultrasonido | 120 kHz |
Trayectoria cono de sonido | Estándar |
Dirección de irradiación | Frontal |
Ángulo de apertura | 15 ° |
Repetibilidad | 0,15 % |
Magnitud de referencia, repetibilidad | Valor final |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 15 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 50 mA |
Histéresis de conmutación | 25 mm |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Corriente de conmutación, máx. | 150 mA |
Tensión de conmutación | low: ≤ 2,5 V |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / contacto NC/contacto NA |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Contacto NC/NA |
Número de entradas/salidas seleccionables | 1 Unidad(es) |
Tensión de conmutación, salidas | Típ. UB / 0 V |
Tipo de tensión, entradas | CC |
Tensión de conmutación, entradas | Típ. UB / 0 V |
Función | Entrada de Teach Entrada de activación Libremente configurable |
Frecuencia de conmutación | 4 Hz |
Tiempo de respuesta | 125 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Tipo de trama | 2.5 |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 0x000C00 |
SIO-Mode support | Sí |
Datos de proceso IN | 2 bytes |
Dual Channel | No |
Función | Alimentación de tensión Entrada de Teach Interfaz de datos Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 90 mm |
Tamaño de rosca | M30 x 1 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Latón niquelado |
Material del convertidor de ultrasonidos | Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT)) |
Peso neto | 110 g |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Teclas de control |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 68 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |