HTU420B-500.3/6T-M8

Sensor de ultrasonidos

Número de producto: 50150569

Icon Icon Icon Icon
Serie 420B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Entrada de Teach
MTTF 430 Años
Alcance efectivo 0,015 ... 0,5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 290 kHz
Trayectoria cono de sonido Estándar
Dirección de irradiación Frontal
Ángulo de apertura 7 °
Rango de ajuste 15 ... 500 mm
Resolución 1,0 mm
Repetibilidad 0,5 mm
Deriva de temperatura 2 %
Magnitud de referencia, deriva de temperatura Valor final
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Histéresis de conmutación 4 %
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tensión de conmutación high: ≥12V
low: ≤ 2 V
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 12 Hz
Tiempo de respuesta 40 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ASA, PMMA
Material del convertidor de ultrasonidos Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT))
Peso neto 22 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 75 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf