HTU418B-400.X3/LT4-M12

Sensor de ultrasonidos

Número de producto: 50124267

Icon Icon Icon Icon
Serie 418B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Incluye 2 tuercas de montaje M18
Versión especial 2 salidas independientes
Funcionamiento síncrono
Modo multiplexado
Alcance efectivo 0,025 ... 0,4 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 310 kHz
Trayectoria cono de sonido Estándar
Dirección de irradiación Frontal
Ángulo de apertura 9 °
Repetibilidad 0,15 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Valor final
Deriva de temperatura 1,5 %
Magnitud de referencia, deriva de temperatura Valor final
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 15 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 30 ... 50 mA
Histéresis de conmutación 5 mm
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Corriente de conmutación, máx. 150 mA
Tensión de conmutación low: ≤ 2,5 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / contacto NC/contacto NA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NC/NA
Número de entradas/salidas seleccionables 1 Unidad(es)
Tensión de conmutación, salidas Típ. UB / 0 V
Tipo de tensión, entradas CC
Tensión de conmutación, entradas Típ. UB / 0 V
Función Entrada de Teach
Entrada de activación
Libremente configurable
Frecuencia de conmutación 7 Hz
Tiempo de respuesta 71 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo de trama 2.5
Especificación V1.1
Device ID 0x000C00
SIO-Mode support
Dual Channel No
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Interfaz de datos
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 90 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Material del convertidor de ultrasonidos Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT))
Peso neto 50 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Teclas de control
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
IP 68
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - IO-Link Interface - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf