HTU230-6000/L4-M12

Sensor de ultrasonidos

Número de producto: 50149548

Icon Icon Icon
Serie 200
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Incluye 2 tuercas de montaje M30
MTTF 633 Años
Alcance efectivo 0,6 ... 6 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 80 kHz
Trayectoria cono de sonido Estándar
Dirección de irradiación Frontal
Ángulo de apertura 14 °
Rango de ajuste 600 ... 6.000 mm
Resolución 1,0 mm
Repetibilidad 0,3 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Valor final
Deriva de temperatura 0,2 %/K
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 45 mA
Histéresis de conmutación 20 mm
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 2 Hz
Tiempo de respuesta 250 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo de trama 2.2
Especificación V1.1
Device ID 3071
SIO-Mode support
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 45,5 mm x 78 mm
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Material del convertidor de ultrasonidos Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT))
Peso neto 190 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrucciones de uso - Interface description - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf