HTU218-1500/LT-M12
Sensor de ultrasonidos
Serie | 200 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Incluye | 2 tuercas de montaje M18 |
Versión especial | Entrada de Teach |
MTTF | 677 Años |
Alcance efectivo | 0,15 ... 1,5 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Frecuencia ultrasonido | 200 kHz |
Trayectoria cono de sonido | Estándar |
Dirección de irradiación | Frontal |
Ángulo de apertura | 16 ° |
Rango de ajuste | 150 ... 1.500 mm |
Resolución | 1,0 mm |
Repetibilidad | 0,07 % |
Magnitud de referencia, repetibilidad | Valor final |
Deriva de temperatura | 0,2 %/K |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 40 mA |
Histéresis de conmutación | 2 mm |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Tensión de conmutación | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Corriente de conmutación, máx. | 150 mA |
Tensión de conmutación | low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 5 Hz |
Tiempo de respuesta | 100 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Common Profile |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Tipo de trama | 2.2 |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 3069 |
SIO-Mode support | Sí |
Función | Alimentación de tensión Entrada de Teach Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 55 mm |
Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Latón niquelado |
Material del convertidor de ultrasonidos | Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT)) |
Peso neto | 30 g |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |