HT49CI.UCH/TS-TB
Sensor con supresión de fondo
Serie | 49C |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Versión especial | Calefacción |
Error blanco/negro | < 10 % hasta 1200 mm |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0,005 ... 3 m |
Alcance efectivo, gris 18% | 0,02 ... 2 m |
Alcance efectivo, negro 6% | 0,05 ... 1,5 m |
Límite de alcance, blanco 90% | 0,005 ... 3 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Rango de ajuste | 120 ... 3.000 mm |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 860 nm |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
Circuito de protección | Protección transitoria Supresión de interferencias |
Tensión de alimentación UB | 20 ... 250 V, CA/CC |
Consumo de potencia (para CA) | 1,5 V·A |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NC |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 25 Hz |
Tiempo de respuesta | 20 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de muelle |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 150 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple Tecla Teach |
Función del elemento de uso | Activación del módulo de temporización para el retardo a la desconexión Ajuste de alcance de detección Ajuste del rango de conmutación Conmutación claridad/oscuridad |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |