HT3CL2.B/4P

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50133619

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Error blanco/negro < 10 % hasta 250 mm
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,015 ... 0,55 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,015 ... 0,44 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,015 ... 0,25 m
Límite de alcance 0,015 ... 0,55 m
Límite de alcance Alcance típico
Rango de ajuste 20 ... 550 mm
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 650 nm
Láser de clase 2, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm [550 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Ángulo incorrecto Típ. ± 2°
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 3.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,16 ms
Tiempo de retardo 0,16 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 50 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Dos casquillos roscados M3
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
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
Certificado - ECOLAB - pdf