HT3C.V/4X-M8
Sensor con supresión de fondo
Serie | 3C |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Aplicación | Detección de objetos transparentes Detección de superficies altamente brillantes o pulidas |
Versión especial | Óptica en V |
Error blanco/negro | < 10 % hasta 100 mm |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0,015 ... 0,15 m |
Alcance efectivo, gris 18% | 0,015 ... 0,13 m |
Alcance efectivo, negro 6% | 0,015 ... 0,11 m |
Límite de alcance | 0,015 ... 0,15 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Rango de ajuste | 20 ... 150 mm |
Zona de trabajo | 30 ... 70 mm |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 633 nm |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Salida del haz de luz | Frontal ángulo 11° |
Foco | Fijo |
Distancia del foco | 150 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 15 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 10 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
Función del elemento de uso | Ajuste de alcance de detección |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |