HT3C.S/4-M8.3

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50133598

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Aplicación Detección de piezas pequeñas
Versión especial Punto de luz pequeño (S)
Error blanco/negro < 10 % hasta 100 mm
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,005 ... 0,2 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,01 ... 0,15 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,015 ... 0,12 m
Límite de alcance 0,005 ... 0,2 m
Límite de alcance Alcance típico
Rango de ajuste 15 ... 200 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 650 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 3 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 10 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
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
Certificado - ECOLAB - pdf