HT25CI.SLHF/4P-M12

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50146090

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Aplicación Detección de objetos entre los rodillos de un transportador de rodillos
Versión especial Supresión de la iluminación HF (LED)
Error blanco/negro < 10 % hasta 380 mm
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0 ... 0,8 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,005 ... 0,65 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,005 ... 0,55 m
Límite de alcance 0 ... 1,3 m
Límite de alcance Alcance típico
Rango de ajuste 50 ... 800 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 850 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 250 Hz
Tiempo de respuesta 2 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material PUR
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 22 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante con rosca M4
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf