HT10L1.3/L69,200-M12

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50129549

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 10
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Aplicación Ajuste fino en las ubicaciones
Detección de desplazamientos transversales en almacén de palets
Posicionamiento exacto de objetos
Versión especial 2 salidas independientes
Entrada de desactivación
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,05 ... 8 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,05 ... 3,5 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,05 ... 8 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 658 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 7 mm x 7 mm [7.000 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Exactitud 30 mm
Deriva de temperatura 2 mm/K
Comportamiento negro-blanco 10 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 150 mA
Número de entradas de desactivación 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 40 Hz
Tiempo de respuesta 50 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Especificación V1.1
SIO-Mode support
Función Alimentación de tensión
Entrada de desactivación
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,14 mm²
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Material de carcasa Plástico
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 90 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Teclado de membrana
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - Firmware 1.8 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Declaración de conformidad CE - pdf