HT10L1-25M.3/L69-M12
Sensor con supresión de fondo
Serie | 10 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Aplicación | Ajuste fino en las ubicaciones Detección de desplazamientos transversales en almacén de palets Posicionamiento exacto de objetos |
Tipo de sistema de exploración | Optimizada para la aplicación con cinta reflectora |
Versión especial | 2 salidas independientes Entrada de desactivación |
Alcance efectivo | 0,1 ... 25 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,1 ... 25 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Trayectoria del haz | Colimado |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 658 nm |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 25 mm x 25 mm [25.000 mm] |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Exactitud | 50 mm |
Reproducibilidad (1 Sigma) | 16 mm |
Deriva de temperatura | 2 mm/K |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 150 mA |
Número de entradas de desactivación | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 40 Hz |
Tiempo de respuesta | 50 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Especificación | V1.1 |
SIO-Mode support | Sí |
Función | Alimentación de tensión Entrada de desactivación Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 70 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Teclado de membrana |
Función del elemento de uso | Ajuste de alcance de detección |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |