HS 6608 DPM

Lector de código 2D manual

Número de producto: 50138140

Icon Icon Icon Icon
Serie HS 66x8
Tipos de códigos legibles Aztec
Codabar
Code 11
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Distancia de lectura 0 ... 147 mm
Fuente de luz LED, Rojo / blanco
Grupo de LEDs 1
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 960 px
Ayuda de destino Láser, rojo
Longitud de onda luminosa 655 nm
Tensión de alimentación UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Consumo de potencia, máx. 1,8 W
Tipo USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Tipo de conexión RJ41
Dimensiones (An x Al x L) 77 mm x 185 mm x 132 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Peso neto 304 g
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 5 ... 95 %
Altura de caída 2,4 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 65
IP 67
Certificaciones c UL US
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de configuración/diagnóstico - 32 Bit Version - zip
Software de configuración/diagnóstico - 64 Bit Version - zip
Controlador USB - Version v2.15.3000 (x64) - zip
Controlador USB - Version v2.15.3000 (x86) - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf