HRTU 418M/P-3010-1000-S12

Sensor de ultrasonidos

Número de producto: 50036258

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HTU418B-1300.X3/LT4-M12
Sensor de ultrasonidos
Código del articulo: 50124271
  • Serie: 418B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Diseño: Cilíndrico, 18 mm
  • Alcance efectivo, máx.: 0,15 ... 1,3 m
Código del articulo: 50124271
Serie 418
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Entrada de sincronización
Alcance efectivo 0,15 ... 1 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 200 kHz
Trayectoria cono de sonido Estándar
Dirección de irradiación Frontal
Tensión de alimentación UB 20 ... 30 V, CC
Ondulación residual De UB
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA
Frecuencia de conmutación 4 Hz
Tiempo de respuesta 120 ms
Función Alimentación de tensión
Entrada Sync / interfaz de configuración
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 89,5 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Peso neto 80 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Software para PC
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - zip
Hoja técnica - pdf