HRTU 412/4NC.2-S12

Sensor de ultrasonidos

Número de producto: 50113996

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
HTU412B-500/L6T-M12
Sensor de ultrasonidos
Código del articulo: 50150584
  • Serie: 412B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Diseño: Cilíndrico, 12 mm
  • Alcance efectivo, máx.: 0,015 ... 0,5 m
Código del articulo: 50150584
HTU412B-500/LXT-M12
Sensor de ultrasonidos
Código del articulo: 50150583
  • Serie: 412B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Diseño: Cilíndrico, 12 mm
  • Alcance efectivo, máx.: 0,015 ... 0,5 m
Código del articulo: 50150583
Serie 412
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Entrada de Teach
Alcance efectivo 0,04 ... 0,4 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 290 kHz
Trayectoria cono de sonido Estrecho
Dirección de irradiación Frontal
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Ondulación residual De UB
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NC
Frecuencia de conmutación 20 Hz
Tiempo de respuesta 25 ms
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 12 mm x 70 mm
Tamaño de rosca M12 x 1 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Peso neto 10 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC/EN 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf