HRTR 2/42D-30F,150-S8

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50112119

Icon Icon Icon Icon
Serie 2
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Aplicación Detección de piezas pequeñas
Versión especial Alcance de detección con ajuste fijo
Punto de luz pequeño (S)
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,005 ... 0,028 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,006 ... 0,024 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,007 ... 0,02 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,001 ... 0,035 m
Límite de alcance, gris 18% 0,003 ... 0,033 m
Límite de alcance, negro 6% 0,004 ... 0,032 m
Límite de alcance Alcance típico
Alcance con ajuste fijo 0,03 m
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 640 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Foco Fijo
Distancia del foco 16 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretensiones
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 700 Hz
Tiempo de respuesta 0,72 ms
Tiempo de inicialización 120 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 150 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,14 mm²
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico TPE
Material, cubierta de óptica Plástico/PC
Peso neto 20 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 75 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones cUR us
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf