HRT 96M/R-1680-1200-25
Sensor con supresión de fondo
Serie | 96 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Alcance efectivo, gris 18% | 0,1 ... 1,1 m |
Alcance efectivo, negro 6% | 0,1 ... 1 m |
Límite de alcance, blanco 90% | 0,1 ... 1,8 m |
Límite de alcance, gris 18% | 0,1 ... 1,6 m |
Límite de alcance, negro 6% | 0,1 ... 1,35 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Tensión de alimentación UB | 20 ... 230 V, CA/CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NC/NA |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Frecuencia de conmutación | 20 Hz |
Tipo de conexión | Borne |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 380 g |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Nota | La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS) |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 55 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |