HRT 96M/P-3360-2500-21 Ex n
Sensor con supresión de fondo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 96 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Aplicación | Detección de superficies altamente brillantes o pulidas |
Versión especial | Protección Ex |
Alcance efectivo | 0,08 ... 2,2 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,08 ... 2,5 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Tensión |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 40 Hz |
Tipo de conexión | Borne |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 380 g |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | Ex |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |