HCR 6200 DPM
Lector de código 2D manual
Serie | HCR 6200 |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Código QR Códigos 2D marcados directamente Data Matrix Code EAN/UPC EAN 8/13 GS1 Databar Micro PDF Micro QR Otros a demanda PDF417 |
Distancia de lectura | 0 ... 200 mm |
Fuente de luz | LED, Rojo / blanco |
Grupo de LEDs | 1 |
Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
Resolución de cámara vertical | 960 px |
Contraste código de barras (PCS) | 20 % |
Tamaño de módulo | 0,076 ... 0,528 mm |
Tensión de alimentación UB | 4,5 ... 5,5 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 2,5 W |
Tipo | USB, RS 232 |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Tipo de conexión | RJ41 |
Dimensiones (An x Al x L) | 53 mm x 151 mm x 72 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Peso neto | 130 g |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 65 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
Altura de caída | 1,8 m |
Mediciones referidas a | Suelo de hormigón |
Índice de protección | IP 54 |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |