GS08B/1.1-50-M8.3

Fotocélula bifurcada

Número de producto: 50146192

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 08B
Principio físico Óptico
Aplicación Detección de piezas pequeñas
MTTF 700,42 Años
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Repetibilidad 0,02 mm
Diámetro mínimo de objeto 0,3 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Histéresis de conmutación 100 µm
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link/de conmutación claridad (NPN)/de conmutación oscuridad (PNP)
Frecuencia de conmutación 5.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,1 ms
Tiempo de inicialización 150 ms
Tipo IO-Link
Función Modos de trabajo IO-Link (Standard, Precision, Power, Speed), vea Descripción de interfaz IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo de trama 2.2
Especificación V1.1
Device ID 2523 (0x0009DB)
SIO-Mode support
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 3 polos
Diseño Horquilla
Ancho de boca 50 mm
Profundidad de boca 55 mm
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 70 mm x 80 mm
Carcasa de acero inoxidable V4A
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 112 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Werkstoff Gehäuse
Acero inoxidable
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Conmutación claridad/oscuridad
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 anexo C,D
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - IO-Link interface description - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf