GS04B/P.1-220-M8.3

Fotocélula bifurcada

Número de producto: 50146172

Icon Icon Icon Icon
Serie 04B
Principio físico Óptico
Aplicación Detección de piezas pequeñas
MTTF 700,42 Años
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Repetibilidad 0,03 mm
Diámetro mínimo de objeto 1 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Histéresis de conmutación 100 µm
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 5.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,1 ms
Tiempo de inicialización 150 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 3 polos
Diseño Horquilla
Ancho de boca 220 mm
Profundidad de boca 110 mm
Dimensiones (An x Al x L) 12 mm x 244 mm x 140 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 432 g
Color de carcasa Negro, RAL 9005
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Conmutación claridad/oscuridad
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 anexo C,D
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf