GS 754B/D24-98-S12
Fotocélula bifurcada
Serie | 754 |
Aplicación | Detección de láminas > 0,1 mm Detección de objetos transparentes |
Versión especial | Entrada de Teach |
Longitud del campo de medición | 25 mm |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Resolución del sistema | a: 0,1 mm (modo 1 ... 5) b: 0,014 mm (modo 7) |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Función | Salida / entrada de Teach, conmutable |
Tipo | RS 232 |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Ancho de boca | 98 mm |
Profundidad de boca | 42 mm |
Dimensiones (An x Al x L) | 20,4 mm x 157 mm x 91 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 290 g |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |