GS 63/6.3-S8
Fotocélula bifurcada
Serie | 63 |
Principio físico | Óptico |
Aplicación | Detección de etiquetas no transparentes |
Ancho de etiquetas, mín. | 2 mm |
Espacio libre de etiquetas, mín. | 2 mm |
Medio | No transparente |
Versión especial | Entrada de Teach |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 940 nm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 30 mA |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada de Teach |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
Estado de conmutación active | High |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | Señal de conmutación en el espacio libre de etiquetas |
Frecuencia de conmutación | 10.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,05 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In | 20 m/min |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Salida de conector | Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta) |
Diseño | Horquilla |
Ancho de boca | 3 mm |
Profundidad de boca | 61 mm |
Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 30 mm x 80 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Carcasa de plástico | PC |
Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
Peso neto | 55 g |
Color de carcasa | Negro, RAL 9005 Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Rosca de fijación |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 3 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |