GS 21/4 G,5000
Fotocélula bifurcada
Serie | 21 |
Principio físico | Óptico |
Aplicación | Detección de piezas pequeñas |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Tensión de alimentación UB | 21,6 ... 26,4 V, CC |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 5.000 mm |
Número de conductores | 3 hilos |
Ancho de boca | 8 mm |
Profundidad de boca | 17 mm |
Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 25 mm x 49 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 120 g |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |