GS 06/66-2-S8

Fotocélula bifurcada

Número de producto: 50039565

Lista de resultados: 2 productos encontrados
GS 61/6-S8
Fotocélula bifurcada
Código del articulo: 50110110
  • Serie: 61
  • Principio físico: Óptico
  • Profundidad de boca: 41 mm
  • Ancho de boca: 3 mm
Código del articulo: 50110110
GS 63B/6-S8
Fotocélula bifurcada
Código del articulo: 50128011
  • Serie: 63
  • Principio físico: Óptico
  • Profundidad de boca: 61 mm
  • Ancho de boca: 3 mm
Código del articulo: 50128011
Serie 6
Principio físico Óptico
Ancho de etiquetas, mín. 2 mm
Espacio libre de etiquetas, mín. 2 mm
Medio No transparente
Fuente de luz LED
Tensión de alimentación UB , CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor
Elemento de conmutación Transistor
Tiempo de respuesta 0,0625 ms
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Ancho de boca 2 mm
Profundidad de boca 40 mm
Dimensiones (An x Al x L) 14 mm x 34,5 mm x 60 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 80 g
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf