GK 14/24 L.2

Sensor de horquilla capacitivo

Número de producto: 50031714

Icon
Serie 14
Principio físico Capacitivo
Aplicación Detección de etiquetas no transparentes
Detección de etiquetas transparentes
Ancho de etiquetas, mín. 10 mm
Espacio libre de etiquetas, mín. 2 mm
Medio Transparente
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 200 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Señal de conmutación en el espacio libre de etiquetas, conmutable
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Señal de conmutación en el espacio libre de etiquetas, conmutable
Frecuencia de conmutación 5.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,1 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Salida de conector Vertical (perpendicular al trayecto de la cinta)
Diseño Horquilla
Ancho de boca 1 mm
Profundidad de boca 85 mm
Dimensiones (An x Al x L) 24 mm x 36,5 mm x 110 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 175 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -10 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf