GF-LB-SS-840-SF
Fibra óptica de vidrio para funcionamiento unidireccional
Serie | GF |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Fibra óptica emisora y receptora |
Campo de aplicación | Aplicaciones generales |
Versión especial | Resistente al calor |
Ángulo de apertura | 65 ° |
Salida del haz de luz | Lateral con lente |
Núcleo de fibra | Disposición de fibras mezcladas Núcleo de fibras múltiples |
Material del núcleo de fibra | Vidrio |
aktiver Faserdurchmesser | 7 mm |
Diseño | Cilíndrico |
Diámetro externo | 4,5 mm |
Peso neto | 255 g |
Material cabezal | Acero inoxidable |
Tipo | Fibras ópticas de vidrio (GF) |
Longitud de fibra | 4.000 mm |
Material de recubrimiento de fibra | Acero inoxidable |
Fijación del cabezal de exploración | Ø 10 mm |
Radio de curvatura mínimo (estático) | R40 |
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R40 |
Longitud del casquillo a la salida de luz | 20 mm |
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica | No |
Tendido | Estándar |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 300 °C |
Número de arancel | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |