FRK 93/44-60
Sensor con supresión de fondo
Serie | 93 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Versión especial | Óptica en V |
Alcance efectivo | 0,015 ... 0,06 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,015 ... 0,075 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Foco | Fijo |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 35 V, CC |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Número de conductores | 5 hilos |
Dimensiones (An x Al x L) | 20 mm x 60 mm x 44,5 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 170 g |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | I |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |