FRK 78/4 R-800

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50000590

Lista de resultados: 1 productos encontrados
HT49CI/4P-TB
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50134464
  • Serie: 49C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 3 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134464
Serie 78
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo 0,05 ... 0,8 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP, Contacto NC/NA
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Tipo de conexión Borne
Número de polos 3 polos
Tipo de conexión Borne
Número de polos 3 polos
Dimensiones (An x Al x L) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Peso neto 600 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad I
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Hoja técnica - pdf