FBPS 607i 07 SM 100 D
Sistema de posicionamiento por códigos de barras
Serie | FBPS 600i |
Funciones | Detección segura de la posición |
SIL | 3, EN 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
PFHD | < 9,5E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
Categoría | 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
MTTF | 64 Años |
Tiempo de reacción frente al error | 10 ms (configurable) |
Profundidad de campo | 50 ... 170 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Forma de señal de emisión | Continuo |
Salida del haz de luz | Lateral |
Rango de medición | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproducibilidad (1 Sigma) | 0,15 mm |
Emisión del valor medido | 1 ms |
Velocidad de desplazamiento máx. | 10 m/s |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -25 ... 25 % |
Consumo de corriente, máx. | 350 ... 400 mA |
Consumo de potencia, máx. | 8,5 W |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital, configurable (no segura) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital, configurable (no segura) |
Tipo | SSI estándar de 2 canales |
Función | Proceso |
Tipo | USB |
Función | Configuración/parametrización a través de servidor web integrado Servicio |
Salida de conector | Lateral |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT Tierra funcional (FE) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | XD1 PWR |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Canal SSI A |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación B |
Función | Canal SSI B |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación B |
Función | Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Mini-B |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
Material de carcasa | Metal |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 540 g |
Tipo de fijación | Fijación para el lado posterior Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano Rosca de fijación |
Tipo de indicación | Display LED |
Temperatura ambiente en servicio | -5 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -35 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 65, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |