ET28.3/2N-M12

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50122599

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
ET28.3/2N-200-M12
Fotocélula autorreflexiva energética
Código del articulo: 50122600
  • Serie: 28
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Alcance efectivo, máx.: 0,001 ... 0,65 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50122600
Serie 28
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,001 ... 0,65 m
Alcance efectivo, gris 50% 0,002 ... 0,54 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,01 ... 0,35 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,012 ... 0,25 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,001 ... 0,85 m
Límite de alcance, gris 50% 0,002 ... 0,74 m
Límite de alcance, gris 18% 0,01 ... 0,43 m
Límite de alcance, negro 6% 0,012 ... 0,35 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm
Tamaño de rosca M18
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 25 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821