ET23/2X-M8

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50138499

Icon Icon Icon Icon
Serie 23
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0 ... 0,56 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,025 ... 0,22 m
Límite de alcance, blanco 90% 0 ... 0,7 m
Límite de alcance, negro 6% 0,02 ... 0,29 m
Límite de alcance Alcance típico
Rango de ajuste 60 ... 560 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 645 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 10 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf