ESB200-8TR-M12p

Botón de paro de emergencia

Número de producto: 63000008

Icon Icon
Serie ESB200
Tipo Unidad de control de paro de emergencia, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funciones Función de reinicio (por botón giratorio o llave)
Introducción de orden de paro de emergencia dependiente de la posición
Junta de rosca protegida
SIL Hasta 3, IEC 61508
Performance Level (PL) Hasta incl. e, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría Hasta 4 incl. (según el circuito), EN ISO 13849
B10d 600.000 Cantidad de ciclos
Vida útil contacto 20.000.000 Ciclos de conmut.
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Categoría de utilización en CC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Categoría de utilización en CA 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Asignación de contactos 2NC
Apertura del contacto De fuerza, obligatorio
Protección contra cortocircuito 500 V, 2 A, tipo gG/gL, IEC 60269-1
Tensión asignada de aislamiento 30 V CA, 36 V CC
Corriente térmica convencional, máx. 2 A
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión de contacto
Tipo de conexión Conector redondo
Dimensiones (An x Al x L) 80 mm x 102,3 mm x 72 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Material contacto eléctrico Aleación de plata
Peso neto 248 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1023
Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Sujeción en la pared
Tipo de entrada de cable M12
Posición de montaje Libre
Tipo de interruptor Unidad de control de paro de emergencia, EN ISO 13850
Principio de conmutación Contacto rodante
Vida útil mecánica 300.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1
Frecuencia de accionamiento, máx. 3.600 por hora, IEC 60947-5-1
Tipo de accionamiento Botón de paro de emergencia, rojo
Fuerza de accionamiento del pulsador 25 N
Material del sensor Plástico
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento 3, EN 60947-1
Índice de protección IP 67
IP 69K
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27371244
ECLASS 9.0 27371244
ECLASS 10.0 27371244
ECLASS 11.0 27371244
ECLASS 12.0 27371244
ECLASS 13.0 27371244
ECLASS 14.0 27371244
ECLASS 15.0 27371244
ETIM 5.0 EC002034
ETIM 6.0 EC002034
ETIM 7.0 EC002034
ETIM 8.0 EC002034
ETIM 9.0 EC002034
ETIM 10.0 EC002034
Modelo CAD 3D - ESB200-4TR-M12p - zip