ERS200-M1C1-M20-HAL
Micro de paro de emergencia por cable
Serie | ERS200 |
Tipo | Unidad de control de paro de emergencia, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Funciones | Ajuste de cable sencillo mediante indicador de punto de conmutación Enclava a ambos lados con contactos de apertura positiva Función de reinicio (botón de reset con indicador) Introducción de orden de paro de emergencia independiente de la posición |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 Cantidad de ciclos |
Categoría de utilización en CC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Categoría de utilización en CA 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Asignación de contactos | 2NC |
Apertura del contacto | De fuerza, obligatorio |
Protección contra cortocircuito | 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1 |
Tensión asignada de aislamiento | 500 V CA, 600 V CC |
Corriente térmica convencional, máx. | 10 A |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Número de entradas de cables | 1 Unidad(es) |
Función | Conexión de contacto |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Número de polos | 4 polos |
Secciones de conexión | 1 x 0,5 mm² hasta 2 x 2,5 mm², cordón |
Dimensiones (An x Al x L) | 84 mm x 49,5 mm x 98,5 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | ZAMAK |
Material contacto eléctrico | Aleación de plata |
Peso neto | 385 g |
Color de carcasa | Gris Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de entrada de cable | M20 x 1,5 |
Posición de montaje | En el eje del cable de tracción, hacia la izquierda |
Tipo de interruptor | Unidad de control de paro de emergencia, EN ISO 13850 |
Principio de conmutación | Contacto rodante |
Vida útil mecánica | 1.000.000 Juegos de acc., IEC 6047-5-1 |
Frecuencia de accionamiento, máx. | 600 por hora, IEC 6047-5-1 |
Actuador externo | Cable de tracción |
Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20 °C) | 70 m |
Fuerza de extracción, actuador desbloqueado | 235 N |
Fuerza de accionamiento (tirar en caso de desconexión forzosa) | 250 N |
Fuerza de accionamiento (soltar) | 147 N |
Direcciones de accionamiento | Hacia la izquierda |
Recorrido de accionamiento en caso de desconexión forzosa | 14 mm |
Tipo de accionamiento | Cable de tracción |
Tipo de desenclavamiento | Botón indicador (tirar) |
Material cabezal | Metal |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 80 °C |
Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
Índice de protección | IP 67 |
Certificaciones | IMQ c UL US |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27270607 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371201 |
ECLASS 11.0 | 27371201 |
ECLASS 12.0 | 27371201 |
ECLASS 13.0 | 27371201 |
ECLASS 14.0 | 27371201 |
ECLASS 15.0 | 27371201 |
ETIM 5.0 | EC002033 |
ETIM 6.0 | EC002033 |
ETIM 7.0 | EC002033 |
ETIM 8.0 | EC002033 |
ETIM 9.0 | EC002033 |
ETIM 10.0 | EC002033 |