ECO-SD-Set

Cable adaptador

Número de producto: 425044

Icon Icon Icon
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad SOLID-2 / SOLID-2E
Tipo de conexión Conector redondo
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Número de conductores 8 Unidad(es)
Apantallado
Versión de cable Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo) 5,6 mm
Longitud de cable 400 mm
Material de cubierta PUR
Peso neto 94 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf