E4-MW1
Elementos de columna de señalización
Serie | E4 |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Técnica push-in |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 40 mm x 56 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 81 g |
Color de carcasa | Negro |
Versión de la pieza de fijación | Montaje de escuadra |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable / vertical |
Módulos de elementos de luz (cubierta) | Máx. 5 unidades |
Registro de módulo | A un lado |
Cantidad de capuchones terminales | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 66 |
Número de arancel | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
ECLASS 8.0 | 27371235 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371235 |
ECLASS 11.0 | 27371235 |
ECLASS 12.0 | 27371235 |
ECLASS 13.0 | 27371235 |
ECLASS 14.0 | 27371235 |
ECLASS 15.0 | 27371235 |
ETIM 5.0 | EC001154 |
ETIM 6.0 | EC001154 |
ETIM 7.0 | EC001154 |
ETIM 8.0 | EC001154 |
ETIM 9.0 | EC001154 |
ETIM 10.0 | EC001154 |