DRT25C.3/L6-M12
Sensor de referencia dinámico
Serie | 25C |
Principio de funcionamiento | Teach de referencia con respecto al fondo |
Alcance efectivo | 0,05 ... 0,2 m |
Alcance efectivo | Máx. distancia sobre superficie de referencia |
Rango de ajuste | 50 ... 200 mm |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 645 nm |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 40 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 750 Hz, (Nivel de Teach 1: 500 Hz) |
Tiempo de respuesta | 0,66 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Min. cycle time | COM3 = 0,4 ms |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 2140 |
SIO-Mode support | Sí |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | PUR |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 22 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante con rosca M4 Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Función del elemento de uso | Teach con respecto a la superficie de referencia |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 50 °C, Compensación de temperatura ±15 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |