DMU430B-6000/4TV-M12
Sensor de ultrasonidos de distancia
Serie | 430B |
Incluye | 2 tuercas de montaje M30 |
Frecuencia ultrasonido | 75 kHz |
Dirección de irradiación | Frontal |
Ángulo de apertura | 15 ° |
Rango de medición | 600 ... 6.000 mm |
Resolución | 1,0 mm |
Exactitud | 0,5 % |
Magnitud de referencia, exactitud | Valor final |
Magnitud de referencia, repetibilidad | Valor final |
Deriva de temperatura | 1,5 % |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 15 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 50 mA |
Histéresis de conmutación | 25 mm |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | high: 0,9 x UB low: ≤ 2 V o no conectado |
Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Tensión |
Corriente de conmutación, máx. | 150 mA |
Tensión de conmutación | low: ≤ 2,5 V |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Frecuencia de conmutación | 1,6 Hz |
Tiempo de respuesta | 380 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 104,3 mm |
Tamaño de rosca | M30 x 1 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Latón niquelado |
Material del convertidor de ultrasonidos | Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT)) |
Peso neto | 240 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 68 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |