DMU230-3000/LA-M12

Sensor de ultrasonidos de distancia

Número de producto: 50149549

Icon Icon Icon
Serie 200
Incluye 2 tuercas de montaje M30
Versión especial Funcionamiento síncrono
Modo multiplexado
MTTF 579 Años
Frecuencia ultrasonido 125 kHz
Dirección de irradiación Frontal
Ángulo de apertura 14 °
Rango de medición 300 ... 3.000 mm
Resolución 1,0 mm
Resolución de la salida analógica 1 mm
Repetibilidad 0,07 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Valor final
Deriva de temperatura 0,2 %/K
Error de linealidad 0,2 %
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 45 mA
Histéresis de conmutación 15 mm
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Resistencia de carga 0 ... 400 Ω
Corriente 4 ... 20 mA
Tipo Corriente
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 3 Hz
Tiempo de respuesta 170 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Common Profile
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo de trama 2.2
Especificación V1.1
Device ID 3093
SIO-Mode support No
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 30 mm x 60 mm
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Material del convertidor de ultrasonidos Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT))
Peso neto 110 g
Color de carcasa Plata
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrucciones de uso - Interface description - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf