DDLS 200/300.2-10-M12
Transmisión óptica de datos
Serie | DDLS 200 |
Versión especial | Funcionamiento de ejes ópticos paralelos No hay interferencia a través de superficies reflectantes |
Zona de trabajo | 200 ... 300.000 mm |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Frecuencia de transmisión | F2 |
Ángulo de apertura | 1 ° |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | PROFIBUS DP, RS 485 |
Velocidad de transmisión | 0,0096 ... 1,5 Mbit/s |
Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | BUS IN |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación B |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | Bus OUT |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación B |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | PWR |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
Material de carcasa | Metal |
Peso neto | 1.245 g |
Tipo de indicación | Gráfico de barras LED |
Temperatura ambiente en servicio | -5 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Método de prueba ruido según norma | EN 60068-2-64 |
Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
Número de arancel | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |