DCR55M2/UB-1800-S6
Lector de código 2D fijo
Serie | DCR 55 |
Chip | CMOS (Rolling Shutter) |
Funciones de software | Lectura de códigos 1D Lectura de códigos 2D |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Hong Kong 2/5 Interleaved 2/5 NEC 2/5 Straight Australian Post Aztec BC412 Canada Post Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Código QR Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar HanXin Intelligent Mail Japan Post KIX Code Korea Post |
Distancia de lectura | 30 ... 425 mm |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471:2008) |
Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
Resolución de cámara vertical | 960 px |
Tamaño de módulo | 0,127 ... 0,528 mm |
Tensión de alimentación UB | 4,75 ... 5,25 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 425 mA |
Tipo | USB |
Función | Proceso |
Especificación | USB 2.0 |
Modo de funcionamiento | Emulación de puerto COM Emulación de teclado |
Tipo | USB |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Cable con conector USB |
Longitud de cable | 1.800 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 89 g |
Color de carcasa | Plata Rojo |
Tipo de fijación | Rosca de fijación |
Tipo de indicación | LED |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 10 ... 90 % |
Índice de protección | IP 54 |
Certificaciones | FCC RoHS c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 61326-1 |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |