DCR55M2/R2

Lector de código 2D fijo

Número de producto: 50136772

Icon Icon Icon
Serie DCR 55
Chip CMOS (Rolling Shutter)
Funciones de software Lectura de códigos 1D
Lectura de códigos 2D
Tipos de códigos legibles 2/5 Hong Kong
2/5 Interleaved
2/5 NEC
2/5 Straight
Australian Post
Aztec
BC412
Canada Post
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
HanXin
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
Distancia de lectura 30 ... 425 mm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471:2008)
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 960 px
Tamaño de módulo 0,127 ... 0,528 mm
Tensión de alimentación UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Consumo de corriente, máx. 425 mA
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Función Puerta de lectura
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Tipo RS 232
Función Proceso
Velocidad de transmisión 9.600 ... 115.200 Bd
Formato de datos Configurable
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 7 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 89 g
Color de carcasa Plata
Rojo
Tipo de fijación Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 10 ... 90 %
Índice de protección IP 54
Certificaciones FCC
RoHS
c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61326-1
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf