DCR 248i FIX-L1-102-R3

Lector de código 2D fijo

Número de producto: 50137572

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie DCR 200i
Chip CMOS (Global Shutter)
Funciones de software Lectura de códigos 1D
Lectura de códigos 2D
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Código QR
Código QR GS1 Databar
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
PDF417
Pharma Code
UPC
Distancia de lectura 50 ... 800 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Forma de señal de emisión Pulsado
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 960 px
Tamaño de módulo 0,35 ... 1 mm
Tiempo de exposición electrónico 0,068 ... 5 ms
Tipo de cámara Blanco/negro
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de potencia medio 8 W
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tipo de tensión CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Elemento de conmutación Semiconductor MOSFET
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Número de entradas/salidas seleccionables 2 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tipo de tensión, salidas CC
Tipo de tensión, entradas CC
Tipo Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
Función Proceso
Velocidad de transmisión 4.800 ... 115.200 Bd
Formato de datos Ajustable
Bit de arranque 1
Bit de datos 8
Bit de stop 1
Paridad Ninguno
Protocolo de transmisión
Codificación de datos ASCII
Binario
Función Proceso
Velocidad de transmisión 4.800 ... 115.200 Bd
Formato de datos Ajustable
Bit de arranque 1
Bit de datos 7, 8 bits de datos
Bit de stop 1, 2 bits de stop
Paridad Ajustable
Protocolo de transmisión Ajustable
Codificación de datos ASCII
Binario
Arquitectura Cliente
Servidor
Asignación de dirección Asignación manual de dirección
DHCP
Velocidad de transmisión 10 / 100 Mbit/s
Función Proceso
Funcionalidad switch Ninguno
Protocolo de transmisión TCP/IP , UDP
Función Proceso
Conformance Class B
Protocolo PROFINET RT
Velocidad de transmisión 100 Mbit/s
Tipo Ethernet
Función Servicio
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 12 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 120 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 10 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización A través de navegador web
Códigos de parametrización
Teach-In
Elementos de uso Tecla(s)
Función del elemento de uso Autoconfig
Modo Adjustment
Trigger
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Archivo GSDML - Firmware from V2.0.0 - zip
Software - Device Finder V4.0.0 - zip
Software - Data Function Block for TIA V15 - zip
Software - Data Function Block for TIA V16 - zip
Code Generator
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - XML Interface description - pdf
Instrucciones de uso - XML Job description - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Acceso rápido - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf