DCR 202i FIX-F2-102-I3-G
Lector de código 2D fijo
Serie | DCR 200i |
Chip | CMOS (Global Shutter) |
Funciones de software | Lectura de códigos 1D Lectura de códigos 2D |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Código QR Código QR GS1 Databar Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code UPC |
Distancia de lectura | 70 ... 360 mm |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
Resolución de cámara vertical | 960 px |
Tamaño de módulo | 0,19 ... 0,5 mm |
Tiempo de exposición electrónico | 0,068 ... 5 ms |
Tipo de cámara | Blanco/negro |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia medio | 8 W |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tipo de tensión | CC |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Elemento de conmutación | Semiconductor MOSFET |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Número de entradas/salidas seleccionables | 2 Unidad(es) |
Tipo | Entradas/salidas seleccionables |
Tipo de tensión, salidas | CC |
Tipo de tensión, entradas | CC |
Tipo | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Función | Proceso |
Velocidad de transmisión | 4.800 ... 115.200 Bd |
Formato de datos | Ajustable |
Bit de arranque | 1 |
Bit de datos | 8 |
Bit de stop | 1 |
Paridad | Ninguno |
Protocolo de transmisión | |
Codificación de datos | ASCII Binario |
Función | Proceso |
Velocidad de transmisión | 4.800 ... 115.200 Bd |
Formato de datos | Ajustable |
Bit de arranque | 1 |
Bit de datos | 7, 8 bits de datos |
Bit de stop | 1, 2 bits de stop |
Paridad | Ajustable |
Codificación de datos | ASCII Binario |
Arquitectura | Cliente Servidor |
Asignación de dirección | Asignación manual de dirección DHCP |
Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Función | Proceso |
Funcionalidad switch | Ninguno |
Protocolo de transmisión | TCP/IP , UDP |
Tipo | Ethernet |
Función | Servicio |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 12 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Carcasa de plástico | PC |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 120 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Rosca de fijación |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 10 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web Códigos de parametrización Teach-In |
Elementos de uso | Tecla(s) |
Función del elemento de uso | Autoconfig Modo Adjustment Trigger |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |